12 TCM T1 CPPE CTL - Producto obsoleto

Producto 12 TCM T1 CPPE CTL ahora es un artículo obsoleto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

12 TCM T1  CPPE CTL
12 TCM T1 CPPE CTL

Eje, T-Case, 11.989 / 12.000 mm Diámetro, Pretaladrado, Clase MM (h6), Acero cromado, extremos sin chapar, 60 Rockwell C mín., 6000 mm Largo


  • Thomson T-Case™ LinearRace® Shafting: Manufactured To Withstand Tough Usage And Deliver Optimal Performance.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • T-Case shafts are hardened to an exact specification of 60 - 63 HRC, delivering long life in transportgrade applications.
  • Only available in Europe.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[G]M4 
Diámetro nominal, eje [d]12 mm
Diámetro real [d]11.989 / 12.000 mm 
Dim. [X]75 mm
Longitud6000 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Acabado superficial0.25 Ra µm 
ClaseClase MM (h6) 
Dureza60 Rockwell C mín. 
Linealidad0.15 mm/m 
MaterialAcero cromado, extremos sin chapar 
Material, ShaftAcero cromado, extremos sin chapar 
Option Predrilled (PD)Pretaladrado 
Profundidad de la carcasa0.6 mm
Redondez0.0020 mm
Unión cónica0.002 mm
Weight5.4 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?